Lista de favoritos

Refrigerador mural Blue e+ Potencia de refrigeración total 1,60 kW

    Refrigerador mural Blue e+ Potencia de refrigeración total 1,60 kW

    Revolucionaria eficiencia energética a partir de una innovadora tecnología híbrida. Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe. Capacidad multi-voltaje excepcional para una aplicación universal. Manejo intuitivo mediante pantalla táctil.
    Ampliar información
Referencia Potencia total de refrigeración L35 L35 con 50 Hz Potencia total de refrigeración L35 L35 con 60 Hz Tensión Material
SK 3185.830 1.6 kW 1.6 kW 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Chapa de acero
SK 3185.530 1.6 kW 1.6 kW 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Cerrar

Required