Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Unidad de envase: | Material de fijación |
---|---|
Tensión de servicio: |
460 V, 60 Hz 400 V, 3~, 50 Hz |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Código arancelario: | 84143020 |
EAN: | 4028177960459 |
ETIM 7.0: | EC001234 |
ECLASS 8.0: | 27180704 |