Más información
Sistema de cajas modular para ubicación en exteriores, 2 puertas, doble pared, asimétrica.
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Sistema de cajas modular para ubicación en exteriores, 2 puertas, doble pared, asimétrica. |
---|---|
Ventajas: | Preparado para el montaje de un intercambiador de calor o un Direct Air Cooling Systems (DAC) |
Material: | Aluminio |
Superficie: |
Texturizada Poliéster puro |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
Perfil central soldado puerta derecha con pasador simple, sin bombín puerta izquierda bloqueada por el interior 2 retenedores de puerta mediante soporte mecánico (aprox. 155º) Tejadillo, con aireación (altura aprox. 150 mm) Entrada de cables, partida con prensaestopas: a izquierda unidad para la compañía suministradora de energía eléctrica (pieza EVU): 2x M20 y 1x M50, central 3x M50 y 2x M63, derecha: 4x M16, 4x M25 y 1x M32, incl. tapa para prensaestopa plástico 1 x campo estandarizado de 19", ejecución continua en acero inoxidable 4 bruscas armazón FM para montaje de bloques de conexión de cobre |
Opciones: |
Puertas partidas de forma asimétrica Zócalo para caja multifuncional Intercambiador de calor Direct Air Cooling Systems (DAC) Estación baterías Unidad para compañía suministradora de energía eléctrica (pieza EVU) Fuente de alimentación |
Dimensiones: |
Anchura: 1.700 mm Altura: 1.450 mm Profundidad: 500 mm |
Número puertas: | 2 |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 55 |
Observación referente a la referencia: | Plazo de entrega bajo demanda |
Material básico: | Aluminio |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
+ Descargas / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |