Más información
Rack TI para la distribución de corriente de gama alta: PDU inteligente con interfaz CAN-Bus para uso con CMC III o PDU managed, función de conexión y control de los datos energéticos por salida. Entrada con conector CEE (16 A/32 A) con salidas C13 y C19.
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ejecución: | PDU internacional, ejecución managed |
---|---|
Descripción producto: | Distribución de corriente de gama alta en el rack TI con funciones de medición y monitorización de la energía para cada toma individual. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La diseño compacto permite un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético reducido gracias al montaje de relés biestables y de un display OLED. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. La exactitud de medición del 1% garantiza una elevada fiabilidad. La PDU tiene una interfaz CAN-Bus para la conexión de PDUs esclavas. Asimismo es posible la monitorización del entorno con hasta 4 sensores CMC III (temperatura, humedad, acceso, vandalismo). |
Material: | Perfil de aluminio, anodizado negro |
Dimensiones: |
Anchura: 44 mm Profundidad: 85 mm Longitud: 2.110 mm |
Nº bases de enchufe y tipo: | 48 x C13 |
Enchufes: | 48 x Conector C13 |
Intensidad (máx.): | 32 A |
Alimentaciones: |
Cantidad: 1 Fases por alimentación: 3~ |
Long. cable de conexión: | 3 m |
Tipo de conexión (eléctrica): | CEE |
Number RJ45 ports for sensor units max: | 6 |
Directivas: |
Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG |
Normas: | EN 60950-1 |
Campo de temperatura de servicio: | 0 °C...45 °C |
Humedad del aire (sin condensación): | 10...95 % |
Campo de temperatura de almacenaje: | -25 °C...70 °C |
Adecuado para: | Tipo de armario: TS IT: ≥ 2.200 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Código arancelario: | 85366990 |
EAN: | 4028177685451 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Descripción producto: | #NV |
+ Descargas / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |