Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
Este artículo dejará de estar disponible a partir de 15.01.2019
El artículo es sustituido por 9681668
Chapa de techo IP 55 cerrada para VX, VX IT
El artículo es sustituido por 9681668
Chapa de techo IP 55 cerrada para VX, VX IT
Cerrar
Más información
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios TS.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Aplicación: | Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios TS. |
---|---|
Material: | Chapa de acero, 1,5 mm |
Superficie: | Pintura estructurada |
Color: | RAL 7035 |
Adecuado para: |
Tipo de armario: TS Anchura: 600 mm Profundidad: 800 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 7 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177573635 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Descripción producto: | SV TECHO CIEGO 600x800, IP55, RAL7035 |