Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
Este artículo dejará de estar disponible a partir de 30.01.2020
El artículo es sustituido por 7979316
PDU switched
El artículo es sustituido por 7979316
PDU switched
Cerrar
Más información
La característica principal de la PDU son los puntos de conexión de toma conmutables individualmente, que ofrece naturalmente también la función de medición por fase o alimentación. A través de la pantalla OLED se visualizan los datos de consumo actuales.
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ejecución: | PDU switched |
---|---|
Descripción producto: | Función de medición por fase, así como tomas conmutables individualmente. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético bajo gracias al montaje de relés biestables y de un display OLED. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. Gracias a la exactitud de medición del 1% queda garantizada una elevada fiabilidad. |
Material: | Perfil de aluminio, anodizado negro |
Unidad de envase: | incl. cable de conexión H05-VV (3 m) con conector de entrada montado |
Dimensiones: |
Anchura: 44 mm Profundidad: 85 mm Longitud: 1.400 mm |
Nº bases de enchufe y tipo: | 24 x C13 / 4 x C19 |
Enchufes: |
24 x Conector C13 4 x Conector C19 |
Intensidad (máx.): | 32 A |
Alimentaciones: |
Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~ |
Long. cable de conexión: | 3 m |
Tipo de conexión (eléctrica): | CEE |
Number RJ45 ports for sensor units max: | 2 |
Directivas: |
Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG |
Normas: |
EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022 |
Campo de temperatura de servicio: | 0 °C...45 °C |
Humedad del aire (sin condensación): | 10...95 % |
Campo de temperatura de almacenaje: | -25 °C...70 °C |
Adecuado para: | Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.800 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 6 kg |
Código arancelario: | 85366990 |
EAN: | 4028177685208 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Descripción producto: | PDU switched 32A/1P CEE 24xC13 / 4xC19 interruptores de protección de linea |
+ Descargas / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |