Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
Este artículo dejará de estar disponible a partir de 31.08.2023
El artículo es sustituido por 3322720
Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers
El artículo es sustituido por 3322720
Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers
Cerrar
Más información
En combinación con el filtro estándar y la estera filtrante fina adicional se consigue un mayor grado de protección.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 5 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistentes a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo con un tamaño de grano hasta 1 µm. |
---|---|
Material: | Fibra química |
Observación: | Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal. |
Adecuados para referencia: | 3238.... |
Dimensiones: |
Anchura: 120 mm Altura: 120 mm Profundidad: 12 mm |
Clase del filtro: |
según DIN EN 779: F5/M5 según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 75%ISO ePM10 50 % |
Peso/UE: | 0.02 kg |
Unidad de embalaje: | 5 pza(s). |
Código arancelario: | 56039390 |
EAN: | 4028177651654 |
ETIM 7.0: | EC002513 |
ECLASS 8.0: | 27180706 |
Descripción producto: | SK FILTRO FINO SK3238.XXX |