Cable de conexión para módulo de medición PSM MID/Inline Meter
Referencia 7859.335
Product Lifecycle
Expired
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Unidad de envase: |
Cable de conexión (juego) compuesto por cable de entrada y salida para un circuito del módulo PSM-MID En caso de utilizar ambos circuitos de corriente del módulo MID, deberán pedirse 2 unidades de este artículo El juego de cables consta de 2 cables por unidad de envase |
---|---|
Number of wires: | 5 |
Conector (tipo): | CEE 3L+N+PE 6h |
Intensidad (máx.): | 32 A |
Cable de conexión (tipo): | H07RN-F |
Campo de temperatura de servicio: | -25 °C...55 °C |
Enchufes: | CEE 3L+N+PE 6h |
Humedad relativa (no condensada): | 20 %...90 % |
Campo de temperatura de almacenaje: | -25 °C...70 °C |
Conexión cable de entrada (tipo/longitud): | 2 m |
Conexión cable de salida (tipo/longitud): | 2 m |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 2.222 kg |
Código arancelario: | 85444290 |
EAN: | 4028177677623 |
ETIM 7.0: | EC001576 |
ECLASS 8.0: | 27060402 |
Descripción producto: | #NV |