This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.
Cerrar
Más información
Sistema de cajas modular para ubicación en exteriores, 3 puertas, doble pared, simétrica o asimétrica.
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción producto
Descripción: |
Sistema de cajas modular para ubicación en exteriores, 3 puertas, doble pared, simétrica o asimétrica. |
---|---|
Ventajas: |
Preparado para el montaje de un intercambiador de calor o un Direct Air Cooling Systems (DAC) |
Material: |
Aluminio Placa de montaje: aluminio |
Superficie: |
Texturizada Poliéster puro |
Color: |
RAL 7035 |
Grado de protección IP según IEC 60 529: |
IP 55 |
Unidad de envase: |
Perfil central soldado puerta derecha con pasador simple, sin bombín puerta izquierda con palanca giratoria doble, a derecha sin cilindro, a izquierda con cilindro ciego puerta central bloqueada por el interior 3 retenedores de puerta mediante soporte mecánico (aprox. 155º) Tejadillo, con aireación (altura aprox. 150 mm) Entrada de cables, de una pieza con prensaestopas: a izquierda unidad para la compañía suministradora de energía eléctrica (pieza EVU): 2x M20 y 1x M50, central 3x M50 y 2x M63, derecha: 4x M16, 4x M25 y 1x M32, incl. tapa para prensaestopa plástico 2 campos estandarizados de 19" de una pieza, ejecución continua en acero inoxidable Placa de montaje Pared de separación entre la unidad para compañia suministradora de energía eléctrica (pieza EVU) y el nivel de 19" 2 bruscas armazón FM |
Opciones: |
Puertas partidas de forma simétrica Puertas partidas de forma asimétrica Zócalo para caja multifuncional Intercambiador de calor Direct Air Cooling Systems (DAC) Estación baterías Unidad para compañía suministradora de energía eléctrica (pieza EVU) Fuente de alimentación |
Observación referente a la referencia: |
Plazo de entrega bajo demanda |
Dimensiones: |
Anchura: 2000 mm Altura: 1500 mm Profundidad: 500 mm |
Número puertas: |
3 |
Unidad de embalaje: |
1 pza(s). |
Código arancelario: |
94032080 |
ETIM 7.0: |
EC000261 |
ETIM 6.0: |
EC000261 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27180101 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27180101 |
+ Descargas
Hojas técnicas: |
Ficha del producto:
DE
EN
|
---|---|
Documentos: |
Más información:
DE
EN
|