Lista de favoritos

Cable de conexión para servidor/VGA

Referencia DK 7552.120

  Product Lifecycle  
Expired
  • Cable de conexión para servidor/VGA

    Discontinued article.

    Informaciones sobre el artículo descatalogado
    El producto se dejará de fabricar a partir de: 01.05.2019 
    Cerrar
    Más información

    Cable de conexión combinado entre SSC view 8 y los servidores individuales.

    + Descripción producto

    Descripción: Cable de conexión combinado entre SSC view 8 y cada uno de los servidores con 2 conectores 15 HD para vídeo respectivamente, así ocmo conectores PS/2 a ambos lados para teclado y ratón con marcaje de color y posibilidad de bloqueo. Cable USB con USB-A y conector USB-B (switch de conexión) así como cable VGA.
    Dimensiones: Longitud: 2 m
    Interfases/conexiones: En general: 2 x PS/2 (posibilidad de bloqueo)
    En general: VGA (D-SUB HD 15 pines)
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 0.38 kg
    EAN: 4028177438668
    Código arancelario: 85444290
    ETIM 7.0: EC002627
    ETIM 6.0: EC002627
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189253
    eCl@ss 6.0/6.1: 19051103
    Descripción producto: SSC CPU-CABLE HD15+PS/2, 2M

    + Aprobaciones

    Certificados:
    EAC: 
    (RU)

     Clientes que vieron este artículo también vieron


     
     
     
     
     
     
     

     Cable de conexión para servidor/VGA

    Referencia DK 7552.120

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar