Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Cable de conexión combinado entre SSC view 8 y cada uno de los servidores con 2 conectores 15 HD para vídeo respectivamente, así ocmo conectores PS/2 a ambos lados para teclado y ratón con marcaje de color y posibilidad de bloqueo. Cable USB con USB-A y conector USB-B (switch de conexión) así como cable VGA. |
---|---|
Longitud: | 4 m |
Interfaces: |
2 x PS/2 (posibilidad de bloqueo) VGA (D-SUB HD 15 pines) |
Dimensiones: | Longitud: 4 m |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 0.6 kg |
Código arancelario: | 85444290 |
EAN: | 4028177438675 |
ETIM 7.0: | EC002627 |
ECLASS 8.0: | 27189253 |
Descripción producto: | SSC CPU-CABLE HD15+PS/2, 4M |