Lista de favoritos

Micro Data Center Level B

Referencia 7999.709

  Product Lifecycle  
Expired
  • Micro Data Center Level B

    Discontinued article.

    Informaciones sobre el artículo descatalogado
    Este artículo dejará de estar disponible a partir de 30.04.2022

     

    Cerrar
    Más información

    Óptimo concepto de protección para un rack para servidores 42 UA/47 UA. Montaje modular, bastidor TS 8 integrado con nivel de 19".

    + Descripción del producto

    Ventajas: TS 8 estructura portante como armazón
    Nivel de 19" frontal y posterior con chapas para ventiladores, incluidas en el estándar, para una óptima conducción del aire y por consiguiente una refrigeración eficiente
    Reducción de peso frente al Modulsafe Level E
    Montaje sencillo y rápido
    Aplicación: Sólida protección contra riesgos físicos potenciales para componentes TI
    El equipamiento adecuado convierte el safe en un centro de datos compacto.
    Material: Chapa de acero, recubierta
    Color: Caja: RAL 7035
    Puerta de servicio: RAL 7035
    Puerta de mando: RAL 9005
    Unidad de envase: Safe de seguridad con armazón TS 8 integrado
    Nivel de 19" frontal y posterior
    Chapas de conducción del aire adaptadas
    Cada elemento lateral está preparado para un guiado de cables inferior y superior.
    Puerta de mando y de servicio con empuñadura giratoria y cilindro medio
    Opciones: Sentido de abertura de las puertas a elegir
    Puertas de doble hoja
    Diferentes sistemas de entrada de cables
    Entrada de cables a través del elemento superior o inferior
    Diferentes variantes de cierre
    Armazón inferior con protección contra incendios
    Observación: Proyección bajo demanda
    Factores de calidad de la protección: Resistencia al fuego EI 90/F 90 según DIN EN 1363-1: 1999 en base a DIN 4102-2:1997
    Los puntos críticos de conexión han sido ensayados como sistema
    Protección contra robo RC 2. Daños con herramienta análogo DIN EN 1630/2011-09/RC 2
    El Single Safe ha sido ensayado como sistema con puertas simples y cierre mecánico
    Protección contra el humo, en base a DIN EN 1634-3:2005-01
    El Single Safe ha sido ensayado como sistema con puertas simples y cierre mecánico
    Dimensiones: Anchura: 1.115 mm
    Altura: 2.405 mm
    Dimensiones interiores: Altura de montaje para componentes: 47 UA
    Altura interior: 2.200 mm
    Prof. interior: 1.260 mm
    Número puertas: 2
    Protección de serie frente a: Fuego
    Agua de extinción
    Vandalismo
    Acceso no autorizado
    Polvo
    Robo
    Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 56
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    EAN: 4028177717091
    ETIM 7.0: EC002499
    ECLASS 8.0: 27180207
    Descripción producto: #NV

    + Descargas / CAD

    Data Sheets:

    + Añadir accesorios

     Micro Data Center Level B

    Referencia

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar