Lista de favoritos

Centro de mecanizado Perforex BC 2014 HS

Referencia AS 4050.230

  Product Lifecycle  
New
  • Centro de mecanizado Perforex BC 2014 HS
  • Centro de mecanizado Perforex BC 2014 HS Anreih-Systeme TS 8
    Más información

    Tiempos de funcionamiento de la máquina más prolongados debido a una mayor superficie de alojamiento de piezas. Para el mecanizado simultáneo de varias piezas planas de hasta 2200 mm de altura. Opcionalmente con una segunda puerta para alojar los armarios soldados más grandes.

    Not available off the shelf, please contact your sales representative.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    + Descripción producto

    Ejecución: Ajuste motorizado de la profundidad 2200 mm
    Mecanización de armarios
    Mecanización de piezas planas
    Cambiador de herramientas desplazable
    Disco de presión patentado con aspiración integrada de las virutas
    Husillo de altas prestaciones con el uso mínimo de aceite de lubricación
    Comprobación automática de la herramienta
    Herramientas DIN
    Sistema neumático de sujeción
    Accionamiento Gantry para el eje X (dos ejes sincronizados)
    Descripción: La Perforex BC 2014 HS es la variante más grande de los centros de mecanizado Perforex BC. Este centro de mecanizado es ideal para el mecanizado simultáneo de varias piezas planas de gran tamaño o de armarios con una altura de hasta 2300 mm. De esta forma es posible realizar con rapidez un mecanizado eficiente y orientado al proceso.
    Ventajas: Rápido retorno de la inversión (ROI) a corto plazo y mayor capacidad de competitividad
    Cortos tiempos de proceso manteniendo la alta calidad de mecanización
    Un trabajo rápido, preciso y fiable
    Sistema de programación fácil de usar y de controlar de forma remota
    Software en red con banco de datos centralizado
    Los pedidos a taller programados se encuentran disponibles de inmediato y pueden reutilizarse
    Observaciones: Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
    Interfaces: Conexión a diferentes sistemas CAD
    Importación de formatos DXF
    EPLAN Pro Panel
    Rittal Configuration System
    Opciones de máquina: Sujeción Confort 4050.235
    Mando de máquina: Programación taller
    4 ejes Control CNC
    Optipanel de Rittal con pantalla de 15"
    Dispositivos de seguridad: Rejilla de protección con dispositivo de protección óptico
    Valla de protección trasera
    Unidad de envase: La Perforex BC se configura en base al proyecto
    Material mecanizable: Aluminio
    Acero
    Acero inoxidable
    Plástico
    Cobre
    Observaciones: Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
    Tensión de servicio: 400 V, 3~, 50 Hz
    Intensidad máx.: 32 A
    Tensión de mando (c.c.): 24 V
    Conexión de aire comprimido: 6 bar
    Dimensiones piezas planas a sujetar (An.x Al.): 3600 mm x 2200 mm
    Superficie máx.mecanizable en piezas planas (An.xAl.): 3600 mm x 2200 mm
    Superficie máx. de mecanizado en envolventes (An. x Al.): 1100 mm x 2200 mm
    Dimensiones envolventes a sujetar (An. x Al. x Pr.): 1400  x 2200  x 2200 mm
    Opción dos puertas (An. x Al.): 2300 mm x 2200 mm
    Soporte herramientas (sistema pick-up):
    Nº de espacios de herramienta: 20
    Superficie de apoyo (An. x Al. x Pr.): 5920  x 3140  x 4620 mm
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 4000 kg
    EAN: 4028177804739
    Código arancelario: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    Descripción producto: AS Centro de mecanizado Perforex BC 2014 HS

    + Aprobaciones

    Certificados:
    EAC: 
    (RU)

    + Descargas

    Documentos:
    Additional Instructions:  
    DE   EN   FR  
    Instrucciones:  
    DE   EN   PL  

    + Añadir accesorios

     Clientes que vieron este artículo también vieron


     
     
     
     
     
     
     

     Centro de mecanizado Perforex BC 2014 HS

    Referencia AS 4050.230

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar