Lista de favoritos

Máquina automática para ensamblaje de cables Terminal de cableado WT

Referencia AS 4051.024

  Product Lifecycle  
New
  • Máquina automática para ensamblaje de cables Terminal de cableado WT
  • Máquina automática para ensamblaje de cables Terminal de cableado WT Anreih-Systeme TS 8
    Más información

    Con la máquina automática para ensamblaje de cables Terminal de cableado WT podrá fabricar hasta 36 conductores diferentes con secciones de 0,5 mm² a 2,5 mm² de forma completamente automática.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    Más acerca del producto

    Ver Data Sheet

    + Adicionalmente se precisa

    + Descripción producto

    Ejecución: Para procesamiento automático de listas de cables para su ensamblaje
    Opcionalmente pueden procesarse 24 o 36 cables
    Los depósitos de cables deben seleccionarse en función de la cantidad de cables
    Existe la posibilidad de ampliar la máquina con una opción de elevación para poder utilizar varias crimpadoras de secciones diferentes.
    Sin la opción de elevación se recomienda utilizar el pelacables y la crimpadora automática RC.
    El equipamiento de la máquina incluye un sistema de almacenamiento de 13 unidades con depósitos de guías de cables
    Gestión de 24 cables
    Descripción: Con la nueva y compacta máquina automática para ensamblaje de cables Terminal de cableado WT podrá fabricar hasta 36 conductores diferentes con secciones de 0,5 mm² a 2,5 mm² de forma completamente automática.
    Ventajas: Aceleración del proceso gracias a un ensamblaje completamente automático de cables con marcaje de cable y picking
    Completa vinculación desde la herramienta E-CAD hasta los procesos de fabricación.
    El proceso de ensamblaje de cables es ocho veces más rápido.
    Alta calidad constante
    Tiempo de amortización de 2,5 años a partir de 300 armarios por año
    Los cables ensamblados del sistema de clasificación pueden procesarse, a través de la herramienta «Smart Wiring» de Eplan, en el siguiente paso del proceso de cableado de armarios.
    Observaciones: Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
    Interfaces: EPLAN Pro Panel
    EPLAN Smart Wiring
    Opciones de máquina: Opción de elevación 4051.025
    Opción de impresora negro 4051.029
    Opción de impresora blanco 4051.030
    Depósito de guías de cables 0,5 mm² 4051.040
    Depósito de guías de cables 0,75 mm² 4051.041
    Depósito de guías de cables 1,0 mm² 4051.042
    Depósito de guías de cables 1,5 mm² 4051.043
    Depósito de guías de cables 2,5 mm² 4051.044
    Dispositivos de seguridad: El espacio interior de la máquina se encuentra completamente revestido. El espacio de la máquina permite un acceso desde 4 lados, controlado mediante los interruptores de fin de carrera sin contacto de las puertas de doble hoja.
    Unidad de envase: Armazón y cerramiento de la máquina
    Pantalla integrada
    Sistema de fijación de cables
    Módulo de corte de cables
    Alojamiento para unidad de rotulación de cables
    Plato rotativo y guía de cables
    26 depósitos de guías de cables bajo demanda
    Impresora de etiquetas para el marcaje de los depósitos de guías de cables
    Material mecanizable: Conductores finos de cobre según DIN VDE 0295 clase 5
    Tensión de servicio: 400 V, 3~, 50 Hz
    Absorción de potencia (aprox.): 1 kW
    Tensión de mando (c.c.): 24 V
    Conexión de aire comprimido: 6 bar
    Superficie de apoyo incl. 2 depósitos de cables (An. x Al. x Pr.): 1950  x 2250  x 4000 mm
    Superficie de apoyo incl. 3 depósitos de cables (An. x Al. x Pr.): 3610  x 2250  x 4000 mm
    Cables por hora: 240
    Peso por depósito de cables sin equipar: 130 kg
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 1100 kg
    EAN: 4028177940291
    Código arancelario: 84571090
    ETIM 7.0: EC002778
    ETIM 6.0: EC002778
    eCl@ss 8.0/8.1: 36629090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36629090
    Descripción producto: AS Wire Terminal WT24, The compact Wire Terminal 24 fully automated wire processing machine, ensures efficient,cost-effective wire processing. Up to 24 different, wires in cross-sections ranging from 0.5 mm² to 2.5 mm² may be processed, fully automaticall

    + Aprobaciones

    Explicaciones:
    Declaración de conformidad: 
    (EN, DE)

    + Añadir accesorios

     Clientes que vieron este artículo también vieron


     
     
     
     
     
     
     

     Máquina automática para ensamblaje de cables Terminal de cableado WT

    Referencia AS 4051.024

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar