Lista de favoritos

Herramienta pelacables para cable de Ø 8 - 13 mm

Referencia AS 4054.405

  Product Lifecycle  
Active
  • Herramienta pelacables para cable de Ø 8 - 13 mm
    Más información

    Herramienta de pelado para retirar el aislamiento de cables unipolares y multipolares de señal, de mando y de fibra óptica

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    + Descripción producto

    Descripción: Para retirar el aislamiento de cables unipolares y multipolares de señal, de mando y de fibra óptica.
    Color: Mango: antracita y Rittal Power Pink
    Para Ø de cable: 8 mm - 13 mm
    Anchura: 27.5 mm
    Altura: 37 mm
    Longitud: 125 mm
    Color: Mango: antracita y Rittal Power Pink
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 0.05 kg
    EAN: 4028177807747
    Código arancelario: 82032000
    ETIM 7.0: EC002109
    ETIM 6.0: EC002109
    eCl@ss 8.0/8.1: 21043706
    eCl@ss 6.0/6.1: 21043706
    Descripción producto: AS Herramienta pelacables Ø 8 - 13 mm

     
     
     
     
     
     
     

     Herramienta pelacables para cable de Ø 8 - 13 mm

    Referencia AS 4054.405

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar