Más información
Bolsa de herramientas incluyendo herramientas Rittal seleccionadas para electricistas profesionales. La práctica bolsa con asa de gran calidad puede utilizarse tanto como bolsa para herramientas como para transportar un ordenador portátil.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
+ Descripción producto
Ejecución: |
19 bolsillos independientes para herramientas Compartimento acolchado para ordenador portátil o tableta Bolsa para documentos Dos bolsas de almacenamiento adicionales en el interior |
---|---|
Descripción: |
Bolsa de herramientas incluyendo herramientas Rittal seleccionadas para electricistas profesionales. La práctica bolsa con asa de gran calidad puede utilizarse como bolsa para herramientas o para un ordenador portátil. |
Material: |
Poliéster |
Ventajas: |
Almacenamiento correcto Muy cómodo de llevar gracias a correas acolchadas Aplicación flexible |
Unidad de envase: |
Destornillador con aislamiento SL 3,5 x 0,6 (Ref.: 4052.102), SL 6 x 1,2 (Ref.: 4052.107), PZ 2 (Ref.: 4052.122) Destornillador sin aislamiento PZ 2 (Ref.: 4052.022), SL 6 x 1,2 (Ref.: 4052.011), TX 20 (Ref.: 4052.055), TX 25 (Ref.: 4052.056), TX 30 (Ref.: 4052.058) Soporte para puntas con mango, magnético (Ref.: 4053.300) Conjunto de puntas con soporte, 7 piezas (Ref.: 4053.420) Tenaza crimpadora para casquillos terminales, para sección 0,5 - 6 mm², crimpado cuadrado (Ref.: 4054.001) Alicates pelacables para casquillos terminales, para sección 0,02 - 10 mm² (Ref.: 4054.300) Herramientas pelacables para cables Ø 2,5 - 11 mm (Ref.: 4054.400), para cables Ø 8 - 13 mm (Ref.: 4054.405) Alicates de corte diagonal para cables Ø 0,2 - 11 mm (Ref.: 4054.600) Tijeras de electricista cable Ø 0,1 – 3,7 mm (Ref.: 4054.700) Alicates universales con mango con aislamiento (Ref.: 4054.800) Alicates de punta con mango con aislamiento (Ref.: 4054.850) Bolsa para herramientas (Ref.: 4053.000) |
Anchura: |
420 mm |
Altura: |
340 mm |
Profundidad: |
190 mm |
Unidad de embalaje: |
1 pza(s). |
Peso/UE: |
4.4 kg |
EAN: |
4028177815636 |
Código arancelario: |
82060000 |
ETIM 7.0: |
EC000149 |
ETIM 6.0: |
EC000149 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
21049090 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
21049090 |
Descripción producto: |
AS Bolsa para herramientas equipada |