Más información
El estándar en el montaje de armarios: bastidor de armario con una puerta frontal, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet– Accesorios recomendados
+ Descripción del producto
Material: |
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
---|---|
Superficie: |
Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
Armazón del armario Puerta(s) Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Chapa de techo Dorsal Chapas de entrada de cables Placa de montaje 2 carriles de montaje 18 x 39 mm Cierre: doble paletón 3 mm |
Dimensiones: |
Anchura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 800 mm |
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): | 499 mm x 1.896 mm |
Grado de protección IP según EN 60 529: | IP 55 |
Protection category NEMA: | NEMA 1, 12 |
Tipo de comunicación según UL 50E: | Type 1, 12 |
Código IK: | IK10 |
Número puertas: | 1 |
Material básico: | Chapa de acero |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 106 kg |
EAN: | 4028177813748 |
ETIM 8: | EC000261 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descripción producto: | Sistema de armarios ensamblables VX, An.Al.Pr.: 600x2000x800 mm, chapa de acero, con placa de montaje, puerta en el frontal |
+ Aprobaciones
Approvals: | |
---|---|
Certificates: | |
Declerations: |
+ Descargas / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |