Luchtvaartindustrie

Rittal zorgt voor betrouwbaarheid hoog in de lucht

De luchtvaartindustrie is een van de snelst groeiende industrieën ter wereld. Ook hier leidt de digitalisering tot nieuwe businessmodellen voor de complete luchtvaartsector.

Van vliegtuigfabrikanten en toeleveranciers tot luchthavens en luchtvaartmaatschappijen, alle belanghebbenden krijgen te maken met digitale thema's. Ze worden uitgedaagd zich buiten hun normale werkgebied te begeven om hun strategische koers aan de nieuwe digitale uitdagingen aan te passen. Zonder digitale strategie lopen bedrijven het risico cruciale impulsen en voordelen op de concurrerende luchtvaartmarkt mis te lopen.

Artificial intelligence is bijvoorbeeld heel geschikt om gebruik te maken van de enorme hoeveelheden data die gedurende de levenscyclus van een vliegtuig worden verzameld. Denk hierbij niet alleen aan productie- en onderhoudsgegevens, maar ook aan gegevens die tijdens de vluchtuitvoering worden gegenereerd. Dankzij de analyse van deze gegevens kunnen vliegtuigen tijdens hun volledige levensduur efficiënter, economischer en veiliger worden ingezet.

Al deze uitdagingen vragen om allesomvattende infrastructuuroplossingen voor computerruimten en IT-netwerken. Oplossingen die Rittal biedt. De diverse oplossingen variëren van edge-computerruimten voor realtime gegevensverwerking tot de planning en het ontwerp van stationaire computerruimten en cloud-oplossingen.

Robuuste infrastructuur voor intelligente toegevoegde waarde

Daarom is er behoefte aan een krachtige en moderne infrastructuur. Omdat de infrastructuur van cruciaal belang is en absoluut betrouwbaar moet zijn om processen goed te laten verlopen, is het noodzakelijk dat deze aan hoge veiligheidsnormen voldoet. Andere criteria zijn outdoor- en indoor-behuizingen die bestand zijn tegen extreme omgevingsinvloeden (kerosine, ureum, temperatuur) en een betrouwbare, redundante voeding die eveneens beschermd moet zijn tegen invloeden van buitenaf.

Rittal biedt voor de luchtvaartindustrie modulaire behuizings- en kasttechniek, efficiënte klimatisering, stroomverdeling, planningstools en een wereldwijde service. Dit resulteert in overtuigende technische, organisatorische en economische voordelen voor alle taken rondom vliegtuigen en luchthavens en in op maat gesneden oplossingen voor deze sector. Het productassortiment omvat daarbij complete systeem- en infrastructuuroplossingen voor alle sectoren van de luchtvaartindustrie. Met een holistische en projectgerichte benadering en voor alle eisen, zowel indoor als outdoor. De producten van Rittal voldoen aan wereldwijde normen en standaards. Ze garanderen een hoge effectiviteit en maximale bedrijfszekerheid uit één hand.

Predictive Maintenance

Onderhoud van binnenuit: Predictive Maintenance

Snel, storingsvrij en geautomatiseerd produceren: dat is precies wat Predictive Maintenance mogelijk maakt.

Klimatisering

Koelaggregaten

Met koelaggregaten wordt de kastbinnentemperatuur op een constant niveau gehouden dat onafhankelijk is van de omgevingstemperatuur. De luchtgeleiding voldoet aan individuele behoeften. Dankzij de twee gescheiden circuits dringt er geen stof in de kast...

Airbus

Vluchtsimulaties als veiligheidstests

Voordat een A320 zich voor de eerste keer van de startbaan bij de Airbus-fabriek in Hamburg-Finkenwerder verheft, zijn er uitgebreide tests en simulaties van de vliegtuigfuncties noodzakelijk. De krachtige simulatiecomputers, die samen met de hardware...