Bewerkingsservice

Kwalitatieve bewerkingsservice voor alle kasten

De Rittal bewerkingsservice biedt u hoogwaardige mechanische bewerkingen, montages en afwerken voor al uw type kasten. U kunt onze bewerkingsservice inzetten voor seriebewerkingen én ook voor enkelstuksbewerkingen! Dit zorgt ervoor dat uw processen kan versimpelen, u geen faalkosten meer heeft en u uw medewerker optimaal kunt inzetten. De behuizingen worden exact volgens uw ontwerp voorbewerkt en in elke gewenste kleur professioneel afgelakt en precies op tijd bij u geleverd. Laat u Rittal de mechanische bewerkingen uitvoeren, dan zorgen wij voor efficiëntere assemblageprocessen.

Zo werkt de Rittal bewerkingsservice

1. Email uw werktekeningen

Bij voorkeur ontvangen we uw werktekeningen digitaal, bijvoorbeeld in CAD of Eplan project files. Maar ook handgetekende schetsen of een omschrijving van uw wensen vertalen onze mensen zonder problemen naar fysieke bewerkingen, tegen een aantrekkelijke prijs. Mail uw tekeningen naar sales@rittal.nl.

2. Even geduld, wij doen de bewerking en montage

Met uw werktekening gaan wij aan de slag bijvoorbeeld in ons Perforex bewerkingscentrum. Hier zorgen wij voor een betrouwbare, foutloze mechanische bewerking van uw behuizingen, die aan alle geldende normen voldoen. Alle montagewerkzaamheden worden vakkundig en met een scherp oog voor details uitgevoerd.

3. Ontvang uw op maat gemaakte kast precies op tijd

De voorbewerkte producten leveren we u met Just in Time, dus op het juiste moment op de juiste plaats. Rittal bewerkingsservice kan ook uw montageplaten, deuren en kastframes afzonderlijk en op verschillende momenten aanleveren. Zo sluit het altijd perfect aan op de stadia van uw assemblageproces en heeft u een helder inzicht in de bewerkingskosten per product.

Kortom, een optimale workflow voor uw bedrijf! Uw Rittal Account Manager vertelt u graag meer over de bewerkingsservice.

Mogelijke bewerkingen

Mechanische bewerking

  • Gaten >2mm
  • Doorlopend
  • Schroefdraad
  • Verzonken, etc

Montage

  • Kabelwartels
  • Handgrepen
  • Zichtvensters
  • Systeemprofielen
  • Sokkels
  • Ventilatoren
  • Ventilatorroosters
  • Zwenkramen
  • Kastverlichting
  • PDU’s

Spuiten

  • RAL
  • BS

LEAN/Just in Time leveren

Bewerkingsservice-calculatietool

De Rittal Bewerkingsservice biedt u naast de mechanische bewerkingen aan de verschillende Rittal kasten en behuizingen ook de mogelijkheid om deze in de door u gewenste kleur aan te leveren. Met de Bewerkingsservice-calculatietool (hierna calculatietool genoemd) kunt u nu ook de prijzen berekenen.

Het berekenen van de prijzen voor mechanische bewerkingen, het spuiten in een afwijkend kleur of een combinatie hiervan is eenvoudig. Kies het te bewerken kasttype, geef het aantal sparingen in de aangegeven categorieën op, kies de kleur op RAL-code en van het geheel volgt een brutoprijs. De eventuele van toepassing zijnde korting die u afgesproken heeft met uw leverancier ingeven en uw nettoprijs volgt. De calculatietool berekent het snel en eenvoudig.

Om te kunnen maken wat u berekend heeft, moeten we natuurlijk wel weten wat we moeten doen. Om de benodigde sparingen te kunnen maken is het aanleveren van een digitale tekening handig. Achter het artikelnummer is, indien van toepassing, de link naar de website geplaatst waar u met Rittal Configuration Systems (RiCS) direct het product in een digitaal formaat kunt configureren. Zeer intuïtief met ingebouwde foutcontrole. Op de plaatsen waar standaard geen sparingen mogelijk zijn kunt u deze ook niet aanbrengen. Het resultaat van uw configuratie is een digitale tekening die wij kunnen gebruiken voor verdere verwerking; Industry 4.0 in de praktijk. Een 3D aanzicht van wat u geconfigureerd heeft, kunt u gebruiken voor het informeren van uw klant maar ook de meegeleverde tekening in .DWG-formaat kan voor verdere verwerking gebruikt worden. Heeft u een ander formaat tekening; ook die kunnen we gebruiken voor onze bewerkingsservice.

Het spuiten in een afwijkende kleur kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Lokaal doen we dit volgens een natlak-procedure maar af fabriek wordt de kast voorzien van een poedercoating. Omdat we voor de beste corrosiebestendigheid standaard het 3-fase lak procedé volgen wordt voor een afwijkende kleur zowel de binnen- als de buitenzijde voorzien van de poedercoating in de gewenste kleur. Het is aan te bevelen de benodigde sparingen vooraf aan te brengen.

De levertijd van de via de Bewerkingsservice-calculatietool berekende kast of behuizing is 4 dagen na opdracht voor de mechanische bewerking. Het spuiten in een andere kleur kan in ca. 2 weken na opdracht. Moeten er naast een ander kleur ook nog sparingen gemaakt worden hebben we ongeveer 3 weken nodig. Bij modificatie via onze fabriek geldt een prijs en levertijd op aanvraag.

De Bewerkingsservice-calculatietool wordt dagelijks automatisch bijgewerkt waardoor u altijd de juiste informatie beschikbaar hebt, ook over in- en uitlopende artikelen.

Wilt u de calculatietool proberen? Gebruik onderstaande link om deze direct te openen.

Referenties

Klantverhalen over de Rittal Bewerkingsservice

Betere kwaliteit, leverzekerheid en minder kosten. Benieuwd welke voordelen de Rittal Bewerkingsservice voor andere bedrijven uit uw branche heeft? En hoe u zelf kunt profiteren van deze service?

Brochure

Download de brochure

Lees alles over het virtuele prototype, de bewerkingsservice calculatietool en het machinepark in onze overzichtelijke brochure.