Fysieke beveiliging op rackniveau
Het beveiligen van uw data tegen hackers vraagt veel aandacht. Daarbij is het belangrijk om ook de fysieke beveiliging van uw on site apparatuur niet uit het oog te verliezen. Dit is mogelijk met Rittal CMC III, een complete oplossing voor het bewaken en monitoren van uw server- en netwerkracks.
Uit het zicht en toch in beeld
Uiteraard beschermt u uw netwerk tegen hackers en malware. Maar hoe gevoelig bent u voor fysieke invloeden? On site serverracks staan doorgaans niet in het zicht. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor ongeautoriseerde toegang en andere fysieke bedreigingen. De monitorings- en bewakingsunit CMC III houdt de vitale functies van uw kostbare apparatuur continu in de gaten.
Modulair en compleet
De CMC III voegt temperatuurmeting en een toegangssensor toe aan de behuizing. Daarnaast laat u dit systeem bewaken wat u belangrijk vindt. Zoals de stroomvoorziening, luchtvochtigheid, branddetectie, extra temperatuursensoren, toegangscontrole... Dit modulaire en flexibele systeem is leverbaar in twee varianten: CMC III Compact voor 4 sensoren en Standard voor maximaal 32 sensoren.
Eenvoudige installatie
Ondanks de veelzijdige bewakingsmogelijkheden blinkt CMC III uit door eenvoudige montage en configuratie. De monitoringunit en sensoren werken met industriestandaard CAN-bus aansluitingen. Het systeem werkt standalone, zonder extra software. Via de ingebouwde webserver kunt u uw eigen dashboards samenstellen, loggegevens en trendgrafieken bekijken.
Programmeerbare meldingen en acties
Via de webinterface kunt u de opvolging van meldingen helemaal inrichten volgens uw protocollen. Denk aan een bericht via sms of e-mail, of zelfs koppeling aan uw gebouwbeheersysteem. Wat er ook gebeurt met uw netwerk- of serverrack, de juiste mensen worden direct gewaarschuwd. Waarbij alle communicatie op het hoogste niveau is beveiligd (SSH).
Wilt u meer weten over monitoring en bewaking?
- Voor meer informatie en vragen neem contact op met ons: 0316-59 16 60.