Winkelwagen

Optimale benutting van ruimte in uw datacenter

Door de voortdurende miniaturisering van IT-hardware, hebben klanten van colocation-datacenters steeds minder ruimte nodig voor hun IT-processen. Hierdoor blijven grote delen van IT-racks ongebruikt. Als datacenter-beheerder wilt u echter uw kostbare ruimte zo efficiënt mogelijk verhuren. Het modulaire Rittal Colocation Rack TS IT biedt de oplossing. Dankzij volledig gescheiden compartimenten haalt u maximaal rendement uit de inrichting van uw IT-rack en speelt u optimaal in op de flexibele colocatiebehoeften van uw klanten!

Afzonderlijke toegankelijkheid en stroomvoorziening

Het Colocation Rack kan worden gescheiden in twee, drie of vier verschillende compartimenten. Dit maakt het mogelijk dat de compartimenten afzonderlijk toegankelijk en afsluitbaar zijn. Indien gewenst zijn ze te openen met één enkele loper. Elk compartiment biedt voldoende ruimte voor een onafhankelijke stroomvoorziening en koeling. Geen enkel ander IT-rack biedt zoveel mogelijkheden voor gecompartimenteerde power en koeling.

Monitoren van stroomverbruik per klant

De compacte 19 inch rack-uitvoering van de Rittal PDUi-stroomverdeling maakt het mogelijk het stroomverbruik per compartiment eenvoudig te meten en beheren. Daardoor kunt u het verbruik per klant helder en overzichtelijk in kaart brengen en in een handomdraai inzicht krijgen in het verbruik.

Afgestemd op uw behoeften

Het Colocation Rack is verkrijgbaar met of zonder cilinder- of codesloten. De perforatie in de deuren is zwart en sluit daarom naadloos aan bij het Rittal TS IT rack design. Met dit design wordt het maximale uit een compartiment gehaald. De 19” stijlen zijn niet alleen geschikt voor het opbergen van apparatuur, maar functioneren tevens als optimale luchtgeleiding. Daarnaast biedt de luchtgeleiding ook ruimte voor extra 19” montage of kabelmanagement. Een 2 compartiment Colocation rack heeft daardoor 54HE aan montagemogelijkheden. Ten slotte is de Rittal PDUi-stroomverdeling beschikbaar in een ‘metered’ en een ‘managed’ uitvoering, dus ook dit kunt u volledig afstemmen op uw behoeften.

Return on Investment

Door de extra capaciteit die het gebruik van het rack voor uw colocation-datacenter oplevert, is elke investering in een Rittal Colocation Rack snel terugverdiend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Rittal Colocation Rack? Neem vrijblijvend contact op met uw Rittal IT Account Manager of onze salesafdeling via (0316) 59 16 60 of e-mail (sales@rittal.nl ).

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media