Winkelwagen

IoT Interface

Als het om industriële processen gaat, neemt IT een steeds prominentere rol in. Omdat het inzicht geeft in systemen en processen, biedt de IoT Interface van Rittal onder andere voor de afdeling ‘Service & Onderhoud’ interessante voordelen. Het middleware-component maakt namelijk communicatie tussen interfaces van verschillende apparaten mogelijk.

De schakel tussen machines en het bedrijfsnetwerk

Het component met afmetingen van slechts 2 x 12 x 12 centimeter, vormt de schakel tussen de machines en uw bedrijfsnetwerk. Denk aan Blue e+ koelaggregaten, Blue e+ chillers, Smart Monitoring-systemen en CMC III-sensoren. Zo kunnen ze op afstand gemonitord, bewaakt en geprogrammeerd worden. Het monteren gebeurt zowel op een rail als direct op het Blue e+ koelaggregaat of de Blue e+ chiller.

Directe actie bij storingen

Vooral met het oog op storingen is de IoT Interface interessant. Omdat alle Blue e+ apparaten over een eigen nummer beschikken weet u precies waar ze staan. Bij een storingsmelding is directe actie mogelijk want het is snel duidelijk waar de storing zich bevindt en welke materialen nodig zijn om de storing doelgericht te verhelpen.

Koppelingen met energiemanagementsysteem en CMC-portfolio

De data vanuit de apparaten wordt, door middel van de IoT Interface, in cloud-based systemen gebruikt voor uitgebreide analyses. Bovendien worden de protocollen OPC-UA, Profinet, SNMP, Modbus en CAN Open ondersteund. Omdat de interface dankzij de protocollen aan energiemanagementsystemen gekoppeld kan worden, stelt het u in staat om het energieverbruik per machine én voor de totale installatie te monitoren.

Daarnaast kunt u de interface aan alle sensoren van het CMC-portfolio koppelen (het beveiligings- en monitoringssysteem van de kast). U gebruikt het component dan niet alleen voor het uitlezen van de unit maar ook voor het bewaken van de kasten, met rooksensoren of bewegingssensoren.

Continuïteit waarborgen en predictive maintenance

Naar verwachting zullen de mogelijkheden van de IoT Interface binnen niet al te lange tijd nog verder uitbreiden. Denk aan op afstand storingen oplossen waardoor de koeling te allen tijde gegarandeerd is. Of het uitvoeren van voorspellend onderhoud. Met het genereren van inzicht in de hoeveel draaiuren van ventilatoren kan besloten worden dat een bestaande ventilator bij de volgende onderhoudsbeurt preventief wordt vervangen voor een nieuwe. Zo blijft de unit altijd beschikbaar en is de continuïteit van het productieproces gewaarborgd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de IoT Interface? Neem dan contact op met uw Rittal Account Manager of met onze salesafdeling via de algemene contactgegevens: (0316) 59 16 60 of sales@rittal.nl .

Rittal News ontvangen

Geef u op als abonnee

En u ontvangt twee maal per jaar ons gedrukte huismagazine Rital News, met verhalen van onze klanten over toepassingen, interessante weetjes, innnovaties, beursnieuws en nog veel meer.

eNews

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws.Meld u aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief eNews

Aanmelden

Social media