Rittal brengt nieuwe push-in-aderaansluitklem

08.08.2017. In de besturings- en schakelinstallatiebouw moeten aders of kabels vaak op stroomrails van koper worden aangesloten. Meestal kost dit veel tijd met schroefklemmen of vast aangeschroefde aderaansluitklemmen. Met een nieuwe generatie onderhoudsvrije aderaansluitklemmen met push-in-techniek biedt Rittal nu de snelste methode om aders eenvoudig en veilig aan te sluiten op stroomrails.

Push-in-klemmen bieden een groot aantal voordelen: aders worden buitengewoon snel en eenvoudig aangesloten. De klemmen zijn onderhoudsvrij en geschikt voor een groot aantal adertypen. Om deze voordelen ook bij railsystemen te benutten, ontwikkelde Rittal een nieuwe generatie aderaansluitklemmen. Besturings- en schakelinstallatiebouwers profiteren van de directe aansluiting van kabels en aders op stroomrails. De nieuwe push-in-aderaansluitklemmen zijn verkrijgbaar met twee klembereiken van 0,5-4 mm2 en 1,5-16mm2 en per klembereik geschikt voor 5 en 10 mm dikke koperrails.

De push-in-aderaansluitklemmen worden eenvoudig en snel op de rail gestoken. Het gestripte aderuiteinde wordt eenvoudig in de klemruimte geschoven om hem met de rail te verbinden. Al bij het op zijn plaats steken van de klem worden de eerste voordelen duidelijk: een separaat veermechanisme houdt de klem op de rail in positie. Verder verwijdert de veer oxidelagen die zich op de stroomrail hebben gevormd en optimaliseert daardoor het geleidende vermogen. De geïntegreerde contactbalk maakt een optimale contactdruk mogelijk.

De tweede veer in de klem zorgt ervoor dat de ader betrouwbaar wordt vastgeklemd. Massieve en samengeslagen aders, ultrasoon gelaste aders en soepele aders met adereindhulzen kunnen snel en eenvoudig tegen de veerdruk in in de klemruimte worden gestoken. Ook aders met twin-adereindhulzen kunnen worden aangesloten.

De nieuwe push-in-aderaansluitklem beperkt de kans op fouten, zoals verkeerd persen, verkeerde draaimomenten en losrakende klemmen. Zij zijn onderhoudsvrij, wat de betrouwbaarheid van de installatie verhoogt en kosten voor latere onderhoudswerkzaamheden verlaagt.

De nieuwe push-in-aderaansluitklem is geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals voor de aansluiting van aardlitzen of nulleider op stroomrails. Een ander toepassingsgebied zijn de kortsluitvaste spanningsaftakkingen op de koperen rails van een hoofdrailsysteem. Ook de opbouw van stringverdelers of verdelerblokken met een groot aantal aansluitklemmen voor uitgaande kabels is mogelijk.

Door de vele toelatingen – UL en IEC – kan de nieuwe aderaansluitklem wereldwijd worden toegepast. Daarnaast is de nieuwe aderaansluitklem ook geschikt voor de maritieme omgeving en offshore-toepassingen. Tests bij ABS, DNV-GL en LR worden op dit moment uitgevoerd – de toelatingen zullen naar verwachting in september beschikbaar zijn.