Direct Chip Cooling

Rittal High Density Cooled-by-ZutaCore

In een strategisch partnerschap hebben Rittal en ZutaCore, een bedrijf dat zich bezighoudt met waterloze tweetraps vloeistofkoeling, de eerste Rittal High Density Cooled-by-ZutaCore-oplossingen ontwikkeld. Door de samenwerking breidt Rittal zijn omvangrijke aanbod aan IT-oplossingen uit met een innovatieve Direct Chip Cooling voor toepassingen met een hoge bezettingsgraad en voor hotspot-situaties.

Klanten ontvangen hierdoor uiterst efficiënte, schaalbare koeloplossingen voor veeleisende koelbehoeften – van Edge, Hyperscale en Colocation tot High Performance Computing (HPC) – alles uit één hand.

De beste voorwaarden voor High Performance Computing

Door de toepassing van Direct-on-Chip-verdampingskoeling kunnen de racks van Rittal elke bestaande of toekomstige processor koelen, ongeacht het actuele of toekomstige verbruik. Hiermee zijn hotspots in servers te voorkomen en wordt voldaan aan de eisen die aan krachtige computers worden gesteld.

De voordelen op een rij:

  • Een krachtige koeloplossing die verdergaat dan de grenzen van een luchtgebaseerde koeling
  • Minimalisering van het risico dat de IT uitvalt door de toepassing van NovecTM 7000, een niet-geleidend koelmiddel
  • Een tweetraps vloeistofkoeling die is ontwikkeld voor de koeling van toekomstige processorgeneraties: met vermogens van 200 W en hoger

20 feb. 2020

Rittal en ZutaCore zijn strategische partners

Besturingsprogramma's zoals kunstmatige intelligentie (KI), Machine Learning of rendering stellen hogere eisen aan het processorvermogen, de bezettingsgraad in de computerruimte en de koeling per rack. Met High Performance Direct Chip Cooling bieden de...

28 apr. 2020

Direct Chip Cooling

Rittal, wereldwijd toonaangevend systeemaanbieder op het gebied van oplossingen voor de industrie en IT-infrastructuur, en ZutaCore, expert op het gebied van processor- en vloeistofkoeling, brengen onder de naam “Rittal HPC Cooled-by-ZutaCore”...