Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken moet de uitstoot van CO2 zo veel mogelijk worden voorkomen. Duurzaam ondernemen is daarom voor bedrijven om meerdere redenen van cruciaal belang. Wettelijk vastgelegde afspraken moeten worden nagekomen – zoals bijvoorbeeld de nieuwe F-gas-verordening, die aandringt op het afbouwen van schadelijke emissies. Behalve de noodzakelijke terugdringing van de CO2-uitstoot, draagt energie-efficiëntie echter ook bij aan een verlaging van de bedrijfskosten.
Revolutionaire energie-efficiëntie door innovatieve technologie
Verlaag uw bedrijfskosten en verklein uw CO2-footprint. Het kan. Met de juiste planningstools, energie-efficiënte klimatiseringsoplossingen, een intelligent serviceaanbod en monitoring-oplossingen van Rittal.
- Met onze calculatiesoftware Rittal Therm, voor een eenvoudige configuratie van de benodigde klimatisering in de kast
- Met Thermal Design Integration in EPLAN Pro Panel, om hotspots vroegtijdig, al tijdens de engineering te herkennen
- Door energie-efficiënte Blue e+ koelaggregaten met een energiebesparing van gemiddeld 75 procent gebaseerd op de innovatieve hybride technologie
- Door Blue e+ chillers gebaseerd op DC-invertertechniek voor een hoge regelnauwkeurigheid en 55 procent minder koudemiddel door microchannel-technologie
- Door ventilatoren met energie-efficiënte EC-technologie
- Door de toepassing van gelijkstroomtechniek die bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden biedt voor toepassingen met hernieuwbare energie
- Door efficiëntie-analyses voor het in kaart brengen van besparingsmogelijkheden en een verlaging van de kosten in de gehele waardeketen
- Door de ontwikkeling van genormeerde IIoT-oplossingen voor de verbinding van machines en apparaten, zoals intelligente sensoren voor de kastbewaking