Toebehoren voor AX

Sokkelsysteem AX

Dankzij de royale opening in het sokkelhoekstuk is direct vastschroeven aan de behuizing vanaf de voorzijde mogelijk. De klikbare plinten maken een eenvoudige en snelle toegang tot de sokkel mogelijk. Hierdoor is de sokkel voor specifieke doeleinden te gebruiken, bijv. als kabelrangeerruimte.

Sokkelsysteem AX

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm voor AX, AX IT

Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats. Af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen.

Sokkelsysteem AX

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 200 mm voor AX

Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats. Af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen.

Sokkelsysteem AX

Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor AX

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een...

Sokkelsysteem AX

Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor AX

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een...

Sokkelsysteem AX

Bodembevestigingsplaat voor sokkel VX, sokkel AX en sokkel, compleet

Voor het bevestigen van de sokkel aan de bodem, zonder verschuiven van de kast of het kastsysteem. Voor bevestigingsschroeven tot 12 mm Ø.