Railsystemen

Chassis

Voor universele interieuropbouw en realiseren van extra montageniveaus.

Chassis

Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.

Chassis

Systeemchassis 18 x 64 mm voor VX

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het buitenste montageniveau.

Chassis

Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.

Chassis

Montagechassis 23 x 64 mm voor VX, VX SE

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Chassis

Systeemchassis 23 x 89 mm, roestvaststaal voor VX, VX SE

Voor een gevarieerde den individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Chassis

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.

Chassis

TS systeemchassis 23 x 73 mm

Als alternatief voor het TS systeem-chassis 17 x 73 mm, met gaten voor kooi-/insteekmoeren in plaats van sleufgaten aan de boven- en onderzijde. Eenvoudig inhangen en vastzetten.

Chassis

TS montagerail 45 x 88 mm

Indien direct aan de interne vlakke delen (bijv. dak) gemonteerd, worden zware inbouwcomponenten ondersteund. Indien aan de zijkant of de achterzijde gemonteerd, kan de kast veilig aan een machine worden bevestigd.

Chassis

PS-montagerail 23 x 73 mm voor TS, VX SE

Voor montage aan de horizontale en verticale TS behuizingsprofielen via combibevestigingsprofiel PS.

Chassis

PS systeemchassis 23 x 73 mm voor TS, VX SE

Voor directe montage aan de horizontale TS behuizingsprofielen. Op de verticale TS behuizingsprofielen alleen via adapter mogelijk. Eenvoudig in de TS boring inhangen en vastzetten.