Interieuropbouw

Montageplaten

Montageplaten als uitbreiding voor behuizingen en kasten waarbij geen montageplaat wordt meegeleverd. Deelmontageplaten voor Rittal-kast-/behuizingssystemen bieden extra montageoppervlakken in de breedte, hoogte of diepte.

Montageplaten

Deelmontageplaten voor VX, VX SE, PC, IW

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen

Montageplaten

Deelmontageplaten voor deeluitbouw voor VX, VX SE

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten zijn zeer flexibel te monteren en bieden hierdoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Montageplaten

Deelmontageplaathouder voor deelmontageplaat VX

De deelmontageplaat is met behulp van de deelmontageplaathouder 20 mm naar achteren, achter het kastframe verplaatst te monteren en vanaf de buitenzijde aan het frame te bevestigen. De deelmontageplaat is tijdens onderhoud ook vanaf de binnenzijde te...

Montageplaten

Toebehoren voor montageplaatstabilisatie

Toebehoren voor het opnemen van dynamische belastingen en voor het afzekeren van zwaar uitgeruste montageplaten.

Montageplaten

Toebehoren voor de handling-verbetering

Bijv. glijstukken, scharnieren, diepte-instelling enz.