Sluitsystemen

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Alternatief sluitsysteem voor kasten en behuizingen.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Comforthandgreep VX voor VX, VX IT

Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

CMC III online-comforthandgreep VX met Master-Key-functie voor VX, VX IT

Online comforthandgreep met Master-Key-functie

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Handgrepen, elektromagnetisch Voor CMC III en IoT-interface

Handgrepen, in verschillende kastsysteem integreerbaar.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Comforthandgreep VX met cijfercode, voor VX, VX IT

Comforthandgreep met individueel instelbare code.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Montageadapter voor handgreepsystemen

Montageadapter voor comforthandgreep VX

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Comforthandgreep AX

De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Minicomforthandgreep AX

De ontgrendelde handgreep wordt gezwenkt om de sluiting te openen.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Sluitstuk-blokkering volgens CNOMO voor VX, VX IT

Geschikt voor alle sluitstangen van kasten met één deur en zichtdeuren met standaardsluiting of comforthandgreep VX. De blokkering voorkomt dat de sluitstukken bij geopende deur kunnen worden bewogen.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Binnenwerk

Voor handgrepen en kasten/behuizingen.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Comforthandgreep voor TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Handgreepadapter voor comfort-handgreep

De handgreep compenseert het schuine design van het deurprofiel waardoor het mogelijk is om de comforthandgreep te monteren.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Hoofdschakelaar-inbouwadapter voor deurinbouw

Hoofdschakelaar-inbouwadapter voor montage in de Rittal aanbouwkasten VX25 en VX SE en de kastsystemen TS 8. Met de inbouwadapter voor hoofdschakelaars is het mogelijk om een handgreep voor hoofdschakelaars vast en verzonken in een kast-/behuizingsdeur...

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Veiligheidshandgreep met codeslot

Flexibele toegangsmogelijkheid dankzij individuele 3-voudige code zonder sleutel.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Nevendeurvergrendeling voor TS

Om de nevendeur van buitenaf optimaal te bedienen, wanneer de interne handgreep via het zwenkraam of de 19"-inbouwcomponenten moeilijk toegankelijk is.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Minicomforthandgreep voor AE met knevelsluiting

Voorbereid voor het inbouwen van binnenwerken of gangbare enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm alsmede veiligheids- en drukknopsluitingen.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Minicomforthandgreep voor EL 3-delig

Voorbereid voor het inbouwen van binnenwerken en gangbare enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm alsmede veiligheids- en drukknopsluitingen.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Minicomforthandgreep voor AE met knevelsluiting inclusief VW E1-sluiting

Voor het naderhand inbouwen bij alle AE-behuizingen met knevelsluiting.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Sluitsysteem Ergoform-S

Voor het ombouwen naar alternatieve sluitsystemen zoals profielcilinders, veiligheidsbinnenwerk, hangsloten enz.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Kunststof handgrepen

Alternatief voor standaard binnenwerk met of zonder veiligheidssluiting.

Handgreepsystemen voor kast/behuizing

Knevelgreep

Alternatief voor standaard binnenwerk met of zonder veiligheidssluiting.