Aarding

Aardingssets

Complete aardingssets voor de aarding van kasten en behuizingen.

Aardingssets

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Centraal aardingspunt met 0,3 m lange aardlitze voor eenvoudige aansluiting op het kast-/behuizingsframe in het aardings-/potentiaalvereffeningsnetwerk (RBC-aansluitpunt).

Aardingssets

Uitbreidingsset aarding/potentiaalvereffening

Als uitbreiding van de bestaande aardings- resp. potentiaalvereffeningsset, voor het opnemen van extra opbouwelementen in de potentiaalvereffening. Voor een gerichte contactering van de opbouwcomponenten met het kast-/behuizingsframe. De aardlitzen zijn...

Aardingssets

Potentiaalvereffeningsset Plus voor VX IT

Voor een verbeterde EMC.

Aardingssets

Complete aardingsset voor TE

Voor een systematische aarding van alle vlakke kastdelen aan het kastframe. De aardlitzen zijn aansluitgereed en op lengte voorzien van connectoren.

Aardingssets

Aardingsset voor KL

Bestaande uit alle voor de aarding van het deksel noodzakelijke schroeven, moeren, aardringen en aardlitze, lengte 250 mm, doorsnede 4 mm².

Aardingssets

Aardingsset, voorgemonteerd voor TS IT

Voor de integratie van een sterpuntvormige aarding met voorgemonteerde aarddraden op een potentiaalvereffeningsrail in netwerkbehuizingen.

Aardingssets

PE-rail, verticaal voor VX, VX IT

Met de meegeleverde aarddraden kunnen de kabelopvangbeugels van de patch-panels stervormig worden geaard, aardingsklemmen variabel verstelbaar, stroombelastbaarheid van de rail ca. 200 A.

Aardingssets

Uitbreidingsset voor PE-rail, verticaal

Voor een passende uitbreiding van de stervormige aarding aan de verticale potentiaalvereffeningsrail.