Toebehoren voor AX

Wartelplaten

Voor uitsparingen in wandbehuizingen of voor vrije montage aan vlakke delen. Voor industriële kasten/behuizingen in diverse uitvoeringen. Voor 19"-netwerk-wandpatchkasten EL naar keuze wartelplaten met borstelstrip of voor metrische wartels.

Wartelplaten

De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.

Wartelplaten

Kunststofwartelplaat met membranen, voor AX

Kunststof alleen met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.

Wartelplaten

Wartelplaat tweedelig met elastisch klemprofiel voor AX

De gedeelde wartelplaat is eenvoudig aan de kast/behuizing te monteren en biedt diverse inbouwmogelijkheden. Voor een eenvoudige invoer van kabels met of zonder connectoren in de kast/behuizing. De speciale boringen in de wartelplaat waarborgen een...

Wartelplaten

Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoort, voor AX

De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.

Wartelplaten

Wartelplaat met elastisch klemprofiel, voor AX

Voor het invoeren van voorgeconfectioneerde kabels bij een wartelplaat die al aan de behuizing of kast is gemonteerd. De gedeelde wartelplaat is via verschuifbare platen met behulp van een elastisch klemprofiel af te dichten.