Kunststof wandkasten AX
Toebehoren voor kunststof wandkast AX
Deurarretering voor AX kunststof, Ex-kasten kunststof
Voor het vastzetten van de geopende deur. Zonder mechanische bewerking aan de kast te monteren.
Binnendeur voor kunststof wandkasten AX
Voor een betrouwbare toegangsbeveiliging. Scheiding van bedienings- en technisch niveau.
Wandbevestigingsbeugel voor AX kunststof
De wandbevestigingsbeugels zijn met behoud van UL eenvoudig vanaf de buitenzijde te bevestigen.
Mastbevestiging voor AX, KX, AX kunststof, AX IT, CS-wandbehuizingen
Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.
Minicomforthandgreep AX
De ontgrendelde handgreep wordt gezwenkt om de sluiting te openen.
Systeemverlichting LED
Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.
Universele montagebeugel voor AX kunststof, Ex-kasten kunststof
Voor interieuropbouw in het 25 mm-raster van systeemchassis, deurprofielen en montageprofielen.
Schroef voor interieuropbouw voor AX kunststof
Voor de montage van toebehoren aan de bevestigingspennen van de basiskast.
Kabelwartel polyamide
Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.
Tekeninghouder van plaatstaal voor VX, TS, VX SE, PC, TP onderdeel
Op elke gewenste hoogte aan de deurverstevigingsprofielen te bevestigen.
Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof
Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.
Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX
Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX
Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.