Montageplaten

Toebehoren voor de handling-verbetering

Bijv. glijstukken, scharnieren, diepte-instelling enz.

Toebehoren voor de handling-verbetering

Inbouwset voor rug-aan-rug plaatsing van montageplaten

De minimale afstand tussen de montageplaten onderling schept de voorwaarde voor een maximale opbouw van componenten op beide montageplaten.

Toebehoren voor de handling-verbetering

Glijrail voor montageplaat VX

Voor het zijdelings inschuiven van de montageplaat.

Toebehoren voor de handling-verbetering

Verstevigingsprofiel voor montageplaten voor VX, TS, VX SE

Extra horizontale versteviging voor trillingsdemping en/of het naderhand stabiliseren van brede montageplaten. Dit profiel kan als extra montagehulp voor zware componenten worden gebruikt.

Toebehoren voor de handling-verbetering

Deelmontageplaathouder voor deelmontageplaat VX

De deelmontageplaat is met behulp van de deelmontageplaathouder 20 mm naar achteren, achter het kastframe verplaatst te monteren en vanaf de buitenzijde aan het frame te bevestigen. De deelmontageplaat is tijdens onderhoud ook vanaf de binnenzijde te...

Toebehoren voor de handling-verbetering

Scharnierbevestiging voor deelmontageplaat VX

In combinatie met de inbouwset voor zwenkramen, klein, kan de deelmontageplaat worden voorzien van scharnieren, zodat de erachter liggende componenten tijdens servicewerkzaamheden bereikbaar zijn.

Toebehoren voor de handling-verbetering

Inbouwset voor rug-aan-rug plaatsing van TS, SE montageplaten

Door de minimale afstand tussen de beide montageplaten, wordt bij de inbouwcomponenten aan beide zijden een maximale diepte bereikt.

Toebehoren voor de handling-verbetering

Montageplaat-tussenstuk voor VX, TS

Voor doorlopende montagevlakken bij samengebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op de achterste positie is gemonteerd.

Toebehoren voor de handling-verbetering

Glijrail voor montageplaat TS

Voor het zijdelings inschuiven van montageplaten.

Toebehoren voor de handling-verbetering

Transporthandgreep voor montageplaten voor VX, TS, VX SE

Op een willekeurige plaats aan de zijdelingse C-omzetting te monteren.

Toebehoren voor de handling-verbetering

Montageplaat-diepteverstelling voor KS

Traploos verstelbaar. In plaats van de montageplaat kan op deze manier ook een railsysteem worden gemonteerd.

Toebehoren voor de handling-verbetering

Scharnierbevestiging voor deelmontageplaat TS, VX SE

Voor zwenkbare bevestiging van deelmontageplaten.