Modulaire frontindeling
Frontplaten
Frontplaat, onder, geventileerd voor VX
Als onderste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.
Frontplaat, boven, gesloten voor VX
Als bovenste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.
Frontplaat, onder, gesloten voor VX
Plaat, aan de bovenzijde scharnierend voor VX
Voor de inbouw van bedienings- en signaleringselementen in combinatie met modulaire frontindeling en veiligheidsbalk.
Uitzetijzer voor plaat, aan de bovenzijde scharnierend
Met 5 rasterstanden tot aan max. openingshoek van ca. 85°.