IT-racksystemen

TX CableNet

Nooit meer kabelspaghetti! Rittal combineert in het nieuwe IT-rack zijn jarenlange ervaring en knowhow op het gebied van netwerkinfrastructuur in een bijzondere oplossing - een nieuw niveau op het gebied van kabelmanagement. Het overzichtelijke en op de betreffende praktijktoepassingen afgestemde assortiment IT-racks vergemakkelijkt de keuze. De 8 standaard varianten met locatie-onafhankelijke kabelgeleiding bieden gestructureerde, ruime mogelijkheden voor kabelmanagement en zorgen daarmee voor een ordentelijke en nette IT-bekabeling. Het nieuwe “waterval”-principe van kabelgeleiding via het dak houdt rekening met de kritische buigradius en minimaliseert daarnaast het gevaar van beschadiging van de kabels. Met het efficiënte stabiele en flexibele frameconcept en de gelijktijdige compatibiliteit met de TS- en VX-componenten zijn meer opbouwmogelijkheden te realiseren.

TX CableNet

Netwerkbehuizing TX CableNet met geventileerde deuren

Een nieuw niveau kabelmanagement: De TX CableNet combineert een jarenlange ervaring in een IT-rack dat qua functionaliteit en kwaliteit aan alle eisen voldoet. Voorbereid voor een individuele interieuropbouw.

TX CableNet

Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele...

TX CableNet

Borstelkit voor TX CableNet

Uitsparingen in de dakplaat ten behoeve van kabelgeleiding kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.

TX CableNet

Kabelbaan voor TX CableNet

De bevestiging van een kabelsleuf achter aan de zijkant van het montageframe binnen het kastsysteem TX biedt de mogelijkheid tot verticaal kabelmanagement, onafhankelijk van het kast-/behuizingsframe.

TX CableNet

Kabelkooi voor TX CableNet

Voor kabelopvang en -geleiding bij netwerktoepassingen.