Winkelwagen

Hygienic Design

  • Hygienic Design Drukknopkast HD
    Hygienic Design Drukknopkast HD

    Kastoplossing met uitsparing voor drukknoppen afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Rondom naadloze siliconenafdichting tussen kast/behuizing en deksel. Hygiënische zeskantsnelsluiting.

    Meer

  • Hygienic Design Klemmen-apparatenkasten HD
    Hygienic Design Klemmen-apparatenkasten HD

    Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Rondom naadloze siliconenafdichting tussen kast/behuizing en deksel. Hygiënische zeskantsnelsluiting

    Meer

  • Hygienic Design Wandkast HD, met één deur
    Hygienic Design Wandkast HD, met één deur

    Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden

    Meer

  • Hygienic Design Wandkast HD, met twee deuren
    Hygienic Design Wandkast HD, met twee deuren

    Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden

    Meer

  • Hygienic Design Systeemkast HD
    Hygienic Design Systeemkast HD

    De systeemkast HD is een flexibele, koppelbare oplossing in de vorm van een grote kast voor hygiënisch gevoelige omstandigheden, waarin er regelmatig wordt gereinigd. De kast met de standaard VX-montageplaat en -beslag binnen afdichting is dankzij de bijbehorende HD- en systeemtoebehoren optimaal uitgerust voor alle HD-toepassingen.

    Meer

  • Hygienic Design Bedieningsbehuizingen HD
    Hygienic Design Bedieningsbehuizingen HD

    Monitoren, PC's en andere componenten met display zijn in de bedieningsbehuizing hygiënisch en betrouwbaar beschermd. De dakneiging van 30° voorkomt dat voorwerpen blijven liggen en laat vloeistoffen snel wegstromen.

    Meer

  • Hygienic Design Printerbehuizingen HD
    Hygienic Design Printerbehuizingen HD

    Hygiënisch ontworpen behuizing voor de opstelling van printers of andere PC-componenten in productieomgevingen

    Meer

  • Hygienic Design Brandblusserbehuizing HD
    Hygienic Design Brandblusserbehuizing HD

    Belangrijke veiligheidssystemen snel bereikbaar en hygiënisch beschermd - de brandblusserbehuizing kan direct in de productieomgeving worden opgesteld

    Meer

  • Lucht/water-warmtewisselaars wandmontage HD
    Lucht/water-warmtewisselaars wandmontage HD

    Lucht/water-warmtewisselaar voor hygiënisch gevoelige productie-omgevingen binnen de levens- en genotmiddelenindustrie – een optimale aanvulling op het Rittal Hygienic Design-programma. De eenvoudig te reinigen constructie beperkt het besmettingsrisico tot een minimum en waarborgt de veiligheid van levensmiddelen.

    Meer

  • Hygienic Design toebehoren
    Hygienic Design toebehoren

    Hygiënische toebehoren, zoals bijv. stelvoeten, wandafstandhouders en kabelwartels.

    Meer

Hygienic Design: de criteria van kast- en behuizingstechniek

+
[X] Sluiten

Required