Sokkelsysteem VX
-
Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm voor VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW
Geoptimaliseerde uitvoering van het VX-sokkelsysteem met verbeterde stabiliteit en eenvoudige handling dankzij vanaf de voorzijde vastgeschroefde plinten. De reeds bekende voordelen van de sokkel blijven behouden.
-
Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 200 mm voor VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW
Geoptimaliseerde uitvoering van het VX-sokkelsysteem met verbeterde stabiliteit en eenvoudige handling dankzij vanaf de voorzijde vastgeschroefde plinten. De reeds bekende voordelen van de sokkel blijven behouden.
-
Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
-
Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
Sokkelplinten worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast.
-
Sokkelplinten, geventileerd voor sokkelsysteem VX
Voor ventilatie van de kast via de sokkel. Speciaal bij toepassingen zoals energieverdelingen waarbij geen bodemplaten in de kast worden toegepast, kan daardoor een hoge mate van luchtdoorvoer in de kast worden bereikt. Voor de ventilatie van de kast zijn oplossingen beschikbaar voor het omhoogzetten van het dak. Ook zijn er dakplaten met ventilatieopeningen leverbaar. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee geventileerde plinten worden toegepast. Door de volledige symmetrie van het sokkelsysteem VX zijn de geventileerde plinten naar keuze aan de voorzijde, achterzijde of aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.
-
Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX
De 100 mm hoge sokkelplinten worden ten behoeve van de kabelgeleiding in de breedte of diepte van de sokkel toegepast. De plinten zijn ook in 200 mm hoge sokkels te gebruiken en met andere 100 mm hoge plinten te combineren.
-
Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, roestvaststaal voor VX, TS, SE
Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.
-
Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 200 mm, roestvaststaal
Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.
-
Zijplinten, 100 mm voor sokkelsysteem VX
Sokkelplinten van roestvaststaal worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast of voor de interieuropbouw van gekoppelde sokkels gebruikt. De 100 mm hoge plinten zijn ook in 200 mm hoge sokkels te gebruiken en onderling te combineren.
-
Zijplinten, 200 mm voor sokkelsysteem VX
Sokkelplinten van roestvaststaal worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast.
-
Toebehoren voor sokkelsysteem VX
Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.