Stroomverdeling

Railsystemen

RiLine railsystemen voor individuele schakel- en besturingsinstallaties. Complete oplossingen tot 1600 A voor AC- of DC-toepassingen.

Railsystemen

Railsystemen RiLine Compact

Tot 160 A, 3-polig, eenvoudig en zonder gereedschap opsteken van de componenten, bescherming tegen aanraking rondom.

Railsystemen

Railsystemen Mini-PLS

Tot 250 A, hartafstand 40 mm, 3-polig, ruimtebesparende steekverbinding van voren, houder overbouwbaar, rondom aanraakbeveiliging.

Railsystemen

Railsystemen RiLine

Tot 1600 A, hartafstand 60 mm, 3- en 4-polig, rondom met aanrakingsbeveiliging, voor alle wereldmarkten.

Railsystemen

Zekeringscomponenten RiLine

Innovatieve zekeringscomponenten voor IEC- of UL-toepassingen tot 630 A.

Railsystemen

Toebehoren RiLine

Railsteunen 1-/2-polig, rails E-Cu, gelamelleerd railkoper, aansluittechniek (aderaansluitklemmen en vlakke klemmen, aansluitblok en systeemafdekkap)