Winkelwagen

PDU international

  • PDU internationaal, uitvoering basic
    PDU internationaal, uitvoering basic

    IT-rack-stroomverdeling in diverse uitvoeringen. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen. Verdeelvermogen tussen 3,7 kW en 22 kW.

    Meer

  • PDU internationaal, uitvoering metered
    PDU internationaal, uitvoering metered

    Compacte stroomverdeling met een energiemeting op basis van fase of voeding. Snel inzicht in de vermogensbehoefte van een compleet IT-rack. Verdeelvermogen tot 22 kW

    Meer

  • PDU internationaal, uitvoering switched
    PDU internationaal, uitvoering switched

    Afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen vormen het centrale kenmerk van de PDU, die natuurlijk ook de meetfunctie per fase resp. per ingang biedt. De actuele verbruiksgegevens worden op het OLED-display weergegeven.

    Meer

  • PDU internationaal, uitvoering managed
    PDU internationaal, uitvoering managed

    High-End IT-rack-stroomverdeling: intelligente PDU met CAN-businterface voor toepassing met CMC III of PDU managed, schakelfunctie alsmede registratie van energiegegevens per uitgang. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen.

    Meer

  • Slave PDU internationaal, uitvoering managed
    Slave PDU internationaal, uitvoering managed

    Slave PDU voor aansluiten op de PDU Masteruitvoeringen metered, switched en managed en de CMC III. Meet- en schakelfuncties zoals PDU managed, maar zonder geïntegreerde display en netwerk-/webinterface. Voor de werking is een PDU Master of CMC III beslist noodzakelijk. Per CAN-bus kunnen maximaal 3 Slave PDU's worden aangesloten.

    Meer

Power Distribution Unit - PDU

Storingsvrije energievoorziening voor uw IT-rack.

  • Eenvoudige te monteren
  • Veelzijdige functie
  • Professionele monitoring

Lees meer

Voordelen

PDU-Selektor

+
[X] Sluiten

Required