Railsystemen

Rails en profielen

Voor universele interieuropbouw en realiseren van extra montageniveaus.

Rails en profielen

Montagerail 18 x 39 mm voor VX, VX SE

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Rails en profielen

TS montagerail 18 x 38 mm

Voor montage aan verticale TS kastprofiel van het buitenste montageniveau, aan horizontale TS kastprofiel en aan de bodemrail voor CM.

Rails en profielen

Bodemrail voor TP

Voor montage in de behuizingsdiepte op aanwezige draadstiften, zonder mechanische bewerking. Systeemboring aan 2 zijden. Schept extra montagemogelijkheden.

Rails en profielen

Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.

Rails en profielen

Montagerails 23 x 23 mm voor VX, TS, VX SE

Voor montage met extra bevestigingselementen aan horizontale en verticale kast-/behuizingsprofielen.

Rails en profielen

Adapterrail voor VX-compatibiliteit

Voor het realiseren van een compatibele interieuropbouw van de VX met de VX25. Ten behoeve van individuele opbouwsituaties is de adapterrail VX op lengte af te korten.

Rails en profielen

Adapterrail voor PS compatibiliteit

Voor inbouw in de verticale TS kastprofielen voor realiseren van de compatibiliteit met: PS montagerail, PS montage chassis, PS System-Chassis.

Rails en profielen

TS montagerail 17 x 17 mm voor TS

Voor het maken van een hulpconstructie voor het afschotten van de railruimte en als montageframe voor lichte en middelzware belasting.

Rails en profielen

TS montageblok

Rails en profielen

Combirail 19"/ETSI voor multifunctionele behuizingen

Voor de interieuropbouw van multifunctionele behuizingen.