Inch-opbouw

Adapters

Adapter voor de inch-opbouw.

Adapters

Adapterset, 3 HE voor kastbreedte 800 mm

Voor de bevestiging van afzonderlijke 482,6 mm (19")-componenten resp. als extra inbouwmogelijkheid in het achterste kastbereik.

Adapters

Adapter, 3 HE 100 mm in diepte versteld

De adapter dient voor het verdiept opstellen van de 482,6 mm (19˝)-bevestiging van inbouwcomponenten in behuizingen met een 19"-inbouwpositie aan de voorzijde, zoals bijv. server- of elektronicabehuizingen.

Adapters

Adapter, metrisch naar inch, 21"/19"

Voor bevestiging van inch-modules op metrische profielen (535 mm) resp. opbouw van gemengde systemen.