Winkelwagen

Toebehoren railkoperbewerking

  • Stempel
    Stempel

    Stempels voor het ponsen van ronde gaten in railkoper.

    Meer

  • Matrijs
    Matrijs

    De matrijzen kunnen in combinatie met de betreffende stempels worden gebruikt. Dit maakt het ponsen van ronde gaten in railkoper mogelijk.

    Meer

  • Voetschakelaar
    Voetschakelaar

    Voetschakelaar met aansluitkabel voor toepassing van apparaten ten behoeve van de bewerking van railkoper uit de productserie CW 120-S.

    Meer

  • Hydraulische cilinder
    Hydraulische cilinder

    De hydraulische cilinder is geschikt voor het aanbrengen van uitsparingen in plaatstaal en roestvaststaal. De cilinder is in combinatie met de hydraulische pomp of de CW 120-M te gebruiken.

    Meer

  • Hydraulische slang
    Hydraulische slang

    De AS hydraulische slang maakt in combinatie met de AS hydraulische cilinder het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige gaten mogelijk in plaatstaal en roestvaststaal. De cilinder is in combinatie met de hydraulische pomp of de CW 120-M te gebruiken.

    Meer

  • Steunrol voor railkoper
    Steunrol voor railkoper

    Steunrol voor een comfortabele handling bij het knippen van railkoper.

    Meer

  • Stempels en matrijzen voor langwerpige gaten
    Stempels en matrijzen voor langwerpige gaten

    Voor het aanbrengen van langwerpige gaten tot max. 21 x 18 mm in railkoper.

    Meer

  • Toebehoren ponsgereedschap
    Toebehoren ponsgereedschap

    For punching round, square and rectangular cut-outs.

    Meer

+
[X] Sluiten

Required