Winkelwagen

Kastsystemen

  • Aanbouwkasten VX25 plaatstaal
    Aanbouwkasten VX25 plaatstaal

    Systematische perfectie. De nieuwe aanbouwkasten VX25 van plaatstaal bieden maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering, gereduceerde complexiteit, tijdbesparing en veiligheid bij de montage. De aanbouwkasten VX25 behouden al het goede van de TS 8 en stellen met de vele nieuwe en geoptimaliseerde functies een nieuwe norm voor perfecte efficiëntie.

    Meer

  • Aanbouwkasten TS 8 plaatstaal
    Aanbouwkasten TS 8 plaatstaal

    Aanbouwsysteem TS 8 - het systeemplatform voor nagenoeg alle toepassingen. In combinatie met de systeemtoebehoren is elke kast een specialist voor bijzondere taken. Het symmetrische profielframe van de TS 8 waarborgt een aanzienlijke ruimtebesparing en een eenvoudige interieuropbouw. De koppelbaarheid van alle kanten is hierdoor ook gegarandeerd.

    Meer

  • Aanbouwkasten TS 8, stroomverdeling
    Aanbouwkasten TS 8, stroomverdeling

    Aanbouwkasten TS 8, voor laagspanningsinstallaties met typegoedkeuring volgens IEC 61 439-1/-2 en DIN EN 61 439-1/-2.

    Meer

  • Vrijstaande kasten SE 8
    Vrijstaande kasten SE 8

    Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk.

    Meer

Generation X | 25 juni

Ontdek AX, KX en VX25!

Een inspirerende middag met workshops, sprekers en mogelijkheid tot netwerken.

Info & aanmelden

+
[X] Sluiten

Required