Deuren/sluitingen
-
Deurvarianten
Zichtdeuren en geventileerde zichtdeuren bieden een snelle visuele controle op geïnstalleerde componenten. Plaatstalen deuren kunnen in plaats van een achterwand worden ingebouwd, zodat er zowel vanaf de voor- als achterzijde toegang tot de interieuropbouw mogelijk is.
-
-
-
Zichtvensters en bedieningstableaus
Displays, knoppen, schakelaars en andere bedieningselementen worden optisch hoogwaardig tegen stof, vloeistof en onbevoegde toegang beveiligd.
-
voor CS Toptec
To accommodate suitable fan-and-filter units with a climate control device cut-out.
-
Sluitsystemen
De standaard binnenwerken kunnen door alle typen handgrepen alsmede door andere sluitingen worden vervangen. Een drukknop is een praktisch alternatief voor het snel en zonder sleutel openen van vloerstaande en wandbehuizingen.
-
Scheidingsschakelaarkap
UL-conforme veiligheidsvergrendeling van kastcombinaties volgens USA-voorschriften. De scheidingsschakelaarkap voldoet in combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.
-
Scharnieren
Voor vrijstaande, aanbouwcombinaties en wandbehuizingen in industriële en IT-omgevingen kan afhankelijk van de toepassing een optimale deuropeningshoek worden gerealiseerd
-
Deur, binnenzijde
Er zijn veelzijdige bevestigingsmogelijkheden voor het bewaren en archiveren van documenten en inbouwcomponenten van signalerings- of bedieningselementen beschikbaar.
-
-
-
Grondlaag corrosiebescherming
De ééncomponents grondlaag is geschikt als corrosiebescherming op ongelakte punten, die ontstaan door o.a. het aanbrengen van uitsparingen. Dient ter herstel van corrosiebescherming op ongelakte punten. De grondlaag voldoet aan de vereisten van de norm IEC 61439 voor laagspannings- en schakelverdeelinrichtingen.