Winkelwagen

Lessenaarsystemen/PC-kastsystemen/Industrial Workstations

  • TopPult-systeem TP
    TopPult-systeem TP

    3-delig, modulair systeem voor individuele wensen. Eenvoudige éénhandbediening alsmede veilige vergrendeling van het uitzetijzer. Compatibel met systeemtoebehoren, zoals bijv. sokkels en kabelinvoertules.

    Meer

  • Lessenaars
    Lessenaars

    ***New*** One-piece console for operating and monitoring, with large mounting plate and a high protection category of IP 55, available in four different widths. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

    Meer

  • Lessenaars TP
    Lessenaars TP

    Lessenaars TP, eenheid gereed voor montage met hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. Montage van de deksel zonder gereedschap door uitzetijzer. Compatibel met de TS 8-systeemtoebehoren, zoals bijv. sokkels en kabelinvoertules.

    Meer

  • Universele lessenaars TP
    Universele lessenaars TP

    Universele lessenaars TP, hoge stabiliteit en beschermklasse door het nagenoeg uit één stuk vervaardigd kastdeel.

    Meer

  • PC-kastsysteem
    PC-kastsysteem

    ***New*** Secure accommodation of all PC components, from monitors, to PCs, to keyboards. For ultimate ease of operation in a modern design. Perfect protection from humidity and dirt, temperature fluctuations and unauthorised access.

    Meer

  • PC-kastsysteem
    PC-kastsysteem

    Voor het veilig onderbrengen van alle PC-componenten, van monitor, PC tot toetsenbord. Met optimaal bedieningscomfort en een modern design. Perfecte bescherming tegen vocht en vuil, temperatuurschommelingen en toegang door onbevoegden.

    Meer

  • Kast voor tower-PC
    Kast voor tower-PC

    Kast voor standaard tower-PC's. Beschermklasse IP 54.

    Meer

  • Industrial Workstations
    Industrial Workstations

    Fraai vormgegeven modulair systeem voor een professionele werkplekindeling in industriële omgevingen. Te combineren met draagarmsysteem en bedieningsbehuizing. Toe te passen met systeemtoebehoren .

    Meer

+
[X] Sluiten

Required