Bedieningsbehuizingen/ draagarmsystemen/ standsystemen
-
Bedieningsbehuizingen
Bedieningsbehuizingen van aluminium en plaatstaal voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van ergonomie en montage-efficiëntie. Zo ontstaat een perfecte combinatie van design en functie. Gegarandeerd te combineren met Rittal draagarmsystemen en standvoeten. Configuratoren maken een tijdbesparende engineering mogelijk. Uit voorraad leverbaar.
-
Draagarmsystemen
Draagarmsystemen CP40/60/120/180 voor toepassing bij statische belastingen van 400 tot 1800 N. Geïntegreerde combinatiemogelijkheden met een groot aantal functies. Veilige afscherming van kabels bij alle toepassingen. De draagarmconfigurator is het perfecte engineeringstool voor een snelle en veilige configuratie van het draagarmsysteem voor uw toepassing.
-
Standsystemen
Sterke zuilen voor uw toepassing. Voldoen aan alle ergonomische en technische vereisten. Geschikt voor elk type behuizing en voor een betrouwbare kabelinvoer.