Winkelwagen

Wandmontage-koelaggregaten TopTherm, horizontale inbouw Totaal koelvermogen 0,30 kW

    Wandmontage-koelaggregaten TopTherm, horizontale inbouw Totaal koelvermogen 0,30 kW

    Compacte wandmontage-koelaggregaten voor horizontale inbouw, vermogensklasse 300 W, met condensor voorzien van nanocoating.
Bestelnr. Totaal koelvermogen L35 L35 bij 50 Hz Totaal koelvermogen L35 L35 bij 60 Hz Spanning Materiaal
SK 3302.310 0,32 kW 115 V, 1~, 60 Hz Plaatstaal
SK 3302.300 0,3 kW 0,32 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
+
[X] Sluiten

Required