Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Totaal koelvermogen 0,30 kW
Bestelnr. | Totaal koelvermogen L35 L35 bij 50 Hz | Totaal koelvermogen L35 L35 bij 60 Hz | Spanning | Materiaal | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3302.110 | – | 0,34 kW | 115 V, 1~, 60 Hz | Plaatstaal | |
SK 3302.200 | 0,32 kW | 0,34 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) | |
SK 3302.100 | 0,32 kW | 0,34 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Plaatstaal | |
SK 3302.210 | – | 0,34 kW | 115 V, 1~, 60 Hz | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) | |