Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, vlak Totaal koelvermogen 1,50 kW
Bestelnr. | Totaal koelvermogen L35 L35 bij 50 Hz | Totaal koelvermogen L35 L35 bij 60 Hz | Spanning | Materiaal | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3366.540 | 1,6 kW | 1,6 kW |
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Plaatstaal | |
SK 3366.500 | 1,6 kW | 1,6 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Plaatstaal | |
SK 3366.610 | 1,6 kW | 1,6 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) | |
SK 3366.600 | 1,6 kW | 1,6 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) | |
SK 3366.640 | 1,6 kW | 1,6 kW |
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) | |
SK 3366.510 | 1,6 kW | 1,6 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Plaatstaal | |