Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 0,75 kW
Bestelnr. |
Totaal koelvermogen L35 L35 bij 50 Hz |
Totaal koelvermogen L35 L35 bij 60 Hz |
Spanning |
Materiaal |
SK 3361.640 |
0,85 kW |
0,89 kW |
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
SK 3303.610 |
–
|
0,66 kW |
115 V, 1~, 60 Hz |
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
SK 3361.610 |
–
|
0,85 kW |
115 V, 1~, 60 Hz |
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
SK 3303.510 |
–
|
0,66 kW |
115 V, 1~, 60 Hz |
Plaatstaal |
SK 3361.510 |
–
|
0,89 kW |
115 V, 1~, 60 Hz |
Plaatstaal |
SK 3361.600 |
0,85 kW |
0,89 kW |
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
SK 3303.600 |
0,55 kW |
0,66 kW |
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
SK 3303.500 |
0,55 kW |
0,66 kW |
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Plaatstaal |
SK 3361.540 |
0,85 kW |
0,89 kW |
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
Plaatstaal |
SK 3361.500 |
0,85 kW |
0,89 kW |
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Plaatstaal |
|